Code
Live Chat
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
A - Wheel
Bill of material
225 ABX 20
ORDERNO
Article-number
225 ABX 20
WDAB
Wheel-Ø A x width B
225x50 mm
LC
Load capacity
700 kg
BT
Band thickness
12 mm
HW
Hub width
60 mm
FL
Fixing length
60 mm
WB
Wheel bearing
Stainless steel roller bearing
BD
Bore diameter
20 mm
Preview - Generation
Visualização
Quotation
3D
Dimensão
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Localização do fornecedor do catálogo
Selecione um país para ver os escritórios locais